Schneider-Electric
 
WDE002188 bild- scope
WDE002188
Vägguttag, Exxact, 2-vägs, jordat, infälld, insats, separat brunntändning, IP20, 16A, snabbanslutning, Vit
E-nummer E-nummer: 
1820222
EAN-kod EAN-kod: 
3606480204067
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktfamilj EXXACT
Typ av produkt eller komponent Uttag
Enhetsapplikation Strömmatning
Uttagstyp Jordat
Antal uttagsbrunnar 2
Märkström 16 A
Färg Vit (RAL 9003)
Kvantitet per set Sats med 5
Teknisk data
Produktbeskrivning Med fästram
Apparatmontering Infälld
Standard uttag CEE 7/3
Outlet standard deviation Schuko
Uttagstyp Med petskydd
Ue märkspänning 250 V
Typ av nät AC
Montering Med klokit
Material ASA + PC
Ytbehandling Obehandlad
Ytbehandling Blank
Anslutningar - plintar Snabbanslutning
Antalet överkopplingsklämmor 2
Anslutningskapacitet 1 x 1.5...2 x 2.5 mm² för fast kabel (kablar)
1 x 1.5...2 x 2.5 mm² för fåtrådig (FK) kabel (kablar)
IP-kapslingsklass IP21
Inbyggnadsdjup 22,4 mm
Höjd 88,1 mm
Djup 44,2 mm
Bredd 71 mm
Utskjutande mått 21,8 mm
Miljö
Standarder IEC 60884-1
SFS 5610:2004
SS 428 08 34
DIN VDE 0620-1
Produktcertifieringar SEMKO
FIMKO
NEMKO
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 9,800 cm
Förpackning 1 bredd 9,400 cm
Förpackning 1 djup 10,600 cm
Förpackning 1 vikt 96,000 g
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast Nej
Förpackning med återvunnen kartong Ja
BVB
print Accepterad
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
REACh fri från SVHC Ja
EU:s RoHS-direktiv Kompatibel
print EU RoHS-deklaration
Fri från giftig tungmetall Ja
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Miljöinformation
print Produktmiljöprofil
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
Återtagande No
Koldioxidavtryck (kg CO2 eq.) 12
Logistik information
Ursprungsland PL
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor