Schneider-Electric
 
WDE002191 bild- scope
WDE002191
Vägguttag, Exxact, Primo, 2-vägs, ojordat, infälld, 16A, IP21, snabbanslutning, Vit
E-nummer E-nummer: 
1820294
EAN-kod EAN-kod: 
3606480203640
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktfamilj EXXACT
Typ av produkt eller komponent Uttag
Enhetsapplikation Strömmatning
Uttagstyp 2P
Antal uttagsbrunnar 2
Märkström 16 A
Färg Vit (RAL 9003)
Kvantitet per set Set med 10 st
Teknisk data
Produktbeskrivning Komplett produkt
Apparatmontering Infälld
Outlet standard deviation Universell
Uttagstyp Med petskydd
Ue märkspänning 250 V
Typ av nät AC
Montering Med klokit
Material PC (polykarbonat)
PC
Ytbehandling Obehandlad
Ytbehandling Blank
Anslutningar - plintar Snabbanslutning
Antalet överkopplingsklämmor 2
Anslutningskapacitet 1 x 1.5...2 x 2.5 mm² för fast kabel (kablar)
1 x 1.5...2 x 2.5 mm² för fåtrådig (FK) kabel (kablar)
IP-kapslingsklass IP21
Inbyggnadsdjup 22,4 mm
Höjd 100 mm
Djup 44,2 mm
Bredd 85 mm
Utskjutande mått 21,8 mm
Miljö
Standarder DIN VDE 0620-1
SS 428 08 34
IEC 60884-1
SFS 5610:2004
Produktcertifieringar NEMKO
FIMKO
SEMKO
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 4,000 cm
Förpackning 1 bredd 8,600 cm
Förpackning 1 djup 10,000 cm
Förpackning 1 vikt 92,000 g
Förpackningstyp 2 BB1
Antal i Förpackning 2 10
Förpackning 2 höjd 11,300 cm
Förpackning 2 bredd 25,600 cm
Förpackning 2 djup 18,100 cm
Förpackning 2 vikt 1,046 kg
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast Nej
Förpackning med återvunnen kartong Ja
BVB
print Accepterad
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
REACh fri från SVHC Ja
EU:s RoHS-direktiv Kompatibel
print EU RoHS-deklaration
Fri från giftig tungmetall Ja
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Miljöinformation
print Produktmiljöprofil
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
Återtagande No
Koldioxidavtryck (kg CO2 eq.) 12
Logistik information
Ursprungsland PL
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor