Schneider-Electric
 
WDE002200 bild- scope
WDE002200
Strömställare, Exxact, tvättmaskinsbrytare, 3-pol, 1-0, indikeringslampa, infälld, IP20, skruvansl, kombinationbar, Vit
E-nummer E-nummer: 
3157718
EAN-kod EAN-kod: 
3606480202629
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktfamilj EXXACT
Typ av produkt eller komponent Vridströmställare
Enhetsapplikation Manövrering
Produktbeskrivning Med fästram
Funktion 2-läge
Colour Vit
Kvantitet per set 1 st
Teknisk data
Teknologityp Elektromekanisk
Montering Infälld
Rated current 16 A
[Ue] rated operational voltage 400 V
Network type AC
Lokal indikering LED röd - 0.5 mA
Anslutningar - plintar Skruvanslutningar
Antalet överkopplingsklämmor 2
Typ av skruvhuvud Pozidrive 1 / kombi (+/-)
Anslutningskapacitet 1 x 1.5...2 x 2.5 mm² för fast kabel (kablar)
1 x 1.5...2 x 2.5 mm² för fåtrådig (FK) kabel (kablar)
Material ABS (akrylnitrilbutadienstyren)
Standarder EN 60669-1
EN 60 947
Produktcertifieringar NEMKO
CE
SEMKO
FIMKO
IP-kapslingsklass IP20 även med borttagen kåpa/ram
Låsbar position I nolläge
Inbyggnadsdjup 32 mm
Höjd 71 mm
Bredd 71 mm
Utskjutande mått 38 mm
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 8,000 cm
Förpackning 1 bredd 9,600 cm
Förpackning 1 djup 9,800 cm
Förpackning 1 vikt 128,000 g
Förpackningstyp 2 P12
Antal i Förpackning 2 1200
Förpackning 2 höjd 80,000 cm
Förpackning 2 bredd 115,000 cm
Förpackning 2 djup 120,000 cm
Förpackning 2 vikt 242,600 kg
Hållbarhetsinformation
BVB
print Accepterad
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
REACh fri från SVHC Ja
EU:s RoHS-direktiv Kompatibel
print EU RoHS-deklaration
Fri från giftig tungmetall Ja
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Miljöinformation
print Produktmiljöprofil
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive) Produkten måste destrueras inom EU genom särskild avfallsinsamling och får aldrig hamna i soptunnor
Logistik information
Ursprungsland LV
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor