Schneider-Electric
 
WDE002208 bild- scope
WDE002208
Strömställare, Exxact, sektionsströmställare, 3-pol, infälld, 16A, IP20, skruvanslutning, Vit
E-nummer E-nummer: 
3157728
EAN-kod EAN-kod: 
3606480202674
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktfamilj EXXACT
Typ av produkt eller komponent Vridströmställare
Enhetsapplikation Manövrering
Produktbeskrivning Med fästram
Funktion 2-läge
Colour Vit
Kvantitet per set 1 st
Teknisk data
Teknologityp Elektromekanisk
Montering Infälld
Rated current 16 A
[Ue] rated operational voltage 400 V
Network type AC
Anslutningar - plintar Skruvanslutningar
Typ av skruvhuvud Pozidrive 1 / kombi (+/-)
Anslutningskapacitet 1 x 1.5...2 x 2.5 mm² för fast kabel (kablar)
1 x 1.5...2 x 2.5 mm² för fåtrådig (FK) kabel (kablar)
Material ABS (akrylnitrilbutadienstyren)
Standarder EN 60 947
EN 60669-1
Produktcertifieringar FIMKO
SEMKO
CE
NEMKO
IP-kapslingsklass IP20
Låsbar position I nolläge genom att skära bort plast
Villkor för användning Möjligt att montera en signallampa genom att borra ett hål (bara för IP20 montage)
Inbyggnadsdjup 32 mm
Höjd 71 mm
Bredd 71 mm
Utskjutande mått 38 mm
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 8,000 cm
Förpackning 1 bredd 9,800 cm
Förpackning 1 djup 10,000 cm
Förpackning 1 vikt 124,000 g
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast Nej
Förpackning med återvunnen kartong Nej
BVB
print Accepterad
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
REACh fri från SVHC Ja
EU:s RoHS-direktiv Kompatibel
print EU RoHS-deklaration
Fri från giftig tungmetall Ja
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Miljöinformation
print Produktmiljöprofil
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive) Produkten måste destrueras inom EU genom särskild avfallsinsamling och får aldrig hamna i soptunnor
Återtagande No
Logistik information
Ursprungsland LV
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor