Schneider-Electric
 
WDE002230 bild- scope
WDE002230
Centrumplatta, Exxact, för nyckelbrytare, Ø 22,5mm, skruvfastsatt, Vit
E-nummer E-nummer: 
1820194
EAN-kod EAN-kod: 
3606480203176
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktfamilj EXXACT
Typ av produkt eller komponent Centrumplatta
Produktbeskrivning Blindlock inkl. plåtstödram
Kvantitet per set 1 st
Teknisk data
Montering Infälld
Montering Skruv
Färg Vit (RAL 9003)
Typ av skruvhuvud Pozidrive 1 / kombi (+/-)
Material ABS (akrylnitrilbutadienstyren)
Inbyggnadsdjup 10 mm
Höjd 71 mm
Bredd 71 mm
Utskjutande mått 11,8 mm
Produktkompatibilitet Kompletteras med valfri Exxact ram
Miljö
Standarder EN 60670-1
Produktcertifieringar VDE
CE
IP-kapslingsklass IP20 även med borttagen kåpa/ram
IP44 med tätningssats
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 4,400 cm
Förpackning 1 bredd 7,400 cm
Förpackning 1 djup 7,800 cm
Förpackning 1 vikt 38,000 g
Hållbarhetsinformation
SCIP-nummer 030e2aeb-2cac-453c-8e18-618c7385d2c8
BVB
print Accepterad
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
EU:s RoHS-direktiv Kompatibel
print EU RoHS-deklaration
Fri från giftig tungmetall Ja
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive) Produkten måste destrueras inom EU genom särskild avfallsinsamling och får aldrig hamna i soptunnor
Logistik information
Ursprungsland DE
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor