Den här applikationen kommer att tas ur drift den 7 januari 2025

WDE002249 |
Schneider-Electric
 
WDE002249 bild- scope
WDE002249
Nödsignalsystem, Exxact, RWC minnesenhet, 12 V AC/ DC, infälld, vit
E-nummerE-nummer: 
5506343
EAN-kodEAN-kod: 
3606480207204
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktfamilj EXXACT
Typ av produkt eller komponent RWC nödsignalknapp
Kvantitet per set 1 st
Teknisk data
Färg Vit
Material ABS (akrylnitrilbutadienstyren)
Lokal indikering LED röd
Material ABS (akrylnitrilbutadienstyren)
Anslutningar - plintar Skruvanslutningar
Bredd 71 mm
Höjd 71 mm
Utskjutande mått 14 mm
Produktkompatibilitet Kompletteras med valfri Exxact ram
Typ av skruvhuvud Spårversion
Ljudfrekvens 3.1 kHz +/- 0.8 kHz
Ljudnivå 80 dB vid 1 m
Inbyggnadsdjup 11 mm
Färg Vit
Miljö
IP-kapslingsklass IP20
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 5,600 cm
Förpackning 1 bredd 8,000 cm
Förpackning 1 djup 8,400 cm
Förpackning 1 vikt 72,000 g
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast Nej
Förpackning med återvunnen kartong Nej
SCIP-nummer B43b5365-70a2-4055-9c9d-8dc68f803327
BVB
print Accepterad
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
REACh fri från SVHC Ja
EU:s RoHS-direktiv Kompatibel
print EU RoHS-deklaration
Fri från giftig tungmetall Ja
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Miljöinformation
print Produktmiljöprofil
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
Återtagande No
Logistik information
Ursprungsland SE
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor