Schneider-Electric
 
WDE002255 bild- scope
WDE002255
Nödsignalsystem, Exxact, RWC transformator, 230 V AC till 12 V AC, 500 mA, infälld, vit
E-nummer E-nummer: 
5506356
EAN-kod EAN-kod: 
3606480207266
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Typ av produkt eller komponent Transformator
Kvantitet per set 1 st
Teknisk data
Montering Infälld
Rated voltage 230 V AC
Utgångsspänning 12 V AC
Anslutningar - plintar Skruvanslutningar
Typ av skruvhuvud Spårversion
Material ABS (akrylnitrilbutadienstyren)
Inbyggnadsdjup 30 mm
Höjd 71 mm
Bredd 71 mm
Utskjutande mått 12 mm
Produktkompatibilitet Kompletteras med valfri Exxact ram
Miljö
IP-kapslingsklass IP20
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 5,600 cm
Förpackning 1 bredd 8,000 cm
Förpackning 1 djup 8,600 cm
Förpackning 1 vikt 270,000 g
Hållbarhetsinformation
SCIP-nummer B43b5365-70a2-4055-9c9d-8dc68f803327
BVB
print Accepterad
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
REACh fri från SVHC Ja
EU:s RoHS-direktiv Kompatibel
print EU RoHS-deklaration
Fri från giftig tungmetall Ja
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Miljöinformation
print Produktmiljöprofil
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
Logistik information
Ursprungsland SE
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor