Schneider-Electric
 
WDE002276 bild- scope
WDE002276
Vägguttag, Exxact, 1-vägs, jordat, infälld, 16A, IP21, skruvanslutning, Vit
E-nummer E-nummer: 
1820274
EAN-kod EAN-kod: 
3606480203329
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktfamilj EXXACT
Typ av produkt eller komponent Uttag
Enhetsapplikation Strömmatning
Uttagstyp Jordat
Antal uttagsbrunnar 1
Märkström 16 A
Färg Vit (RAL 9003)
Kvantitet per set Set med 10 st
Teknisk data
Produktbeskrivning Med fästram
Apparatmontering Infälld
Standard uttag CEE 7/3
Outlet standard deviation Schuko
Läge jordningsfäste 90° jordbygel
Uttagstyp Med petskydd
Ue märkspänning 250 V
Typ av nät AC
Montering Med skruvar
Material ASA + PC
Ytbehandling Obehandlad
Ytbehandling Blank
Anslutningar - plintar Skruvanslutningar
Typ av skruvhuvud Pozidrive 1 / kombi (+/-)
Anslutningskapacitet 1 x 1.5...2 x 2.5 mm² för fast kabel (kablar)
1 x 1.5...2 x 2.5 mm² för fåtrådig (FK) kabel (kablar)
IP-kapslingsklass IP20
Inbyggnadsdjup 28 mm
Höjd 71 mm
Djup 39,8 mm
Bredd 71 mm
Utskjutande mått 11,8 mm
Miljö
Standarder IEC 60884-1
SFS 5610:2004
NEK 502:2006
SS 428 08 34
DIN VDE 0620-1
Produktcertifieringar FIMKO
SEMKO
NEMKO
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 5,000 cm
Förpackning 1 bredd 7,500 cm
Förpackning 1 djup 8,500 cm
Förpackning 1 vikt 74,000 g
Förpackningstyp 2 BB1
Antal i Förpackning 2 10
Förpackning 2 höjd 9,700 cm
Förpackning 2 bredd 18,100 cm
Förpackning 2 djup 27,300 cm
Förpackning 2 vikt 862,000 g
Förpackningstyp 3 CAR
Number of Units in Package 3 60
Förpackning 3 höjd 30,500 cm
Förpackning 3 bredd 34,100 cm
Förpackning 3 djup 40,600 cm
Förpackning 3 vikt 5,624 kg
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast Nej
Förpackning med återvunnen kartong Ja
SCIP-nummer 89350e0d-a4ac-4516-bf86-fdaed8a227fc
BVB
print Accepterad
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
REACh fri från SVHC Ja
EU:s RoHS-direktiv Kompatibel med undantag
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Miljöinformation
print Produktmiljöprofil
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive) Produkten måste destrueras inom EU genom särskild avfallsinsamling och får aldrig hamna i soptunnor
Återtagande No
Logistik information
Ursprungsland DE
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor