Den här applikationen kommer att tas ur drift den 7 januari 2025

WDE002290 |
Schneider-Electric
 
WDE002290 bild- scope
WDE002290
Vägguttag, Exxact, Primo, 2-vägs, jordat, utanpåliggande, 16A, IP44, skruvanslutning, Vit
E-nummerE-nummer: 
1821090
EAN-kodEAN-kod: 
3606480426575
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktfamilj EXXACT
Typ av produkt eller komponent Uttag
Enhetsapplikation Strömmatning
Uttagstyp Jordat
Antal uttagsbrunnar 2
Märkström 16 A
Färg Vit (RAL 9003)
Kvantitet per set Sats med 5
Teknisk data
Produktbeskrivning Komplett produkt
Apparatmontering Utanpåliggande
Standard uttag CEE 7/3
Outlet standard deviation Schuko
Uttag extra information Dragavlastning
Ue märkspänning 250 V
Typ av nät AC
Montering Med skruvar
Material PC (polykarbonat)
Ytbehandling Obehandlad
Ytbehandling Blank
Anslutningar - plintar Skruvanslutningar
Antalet överkopplingsklämmor 2
Typ av skruvhuvud Pozidrive 1 / kombi (+/-)
IP-kapslingsklass IP44
Höjd 100 mm
Djup 53,0 mm
Bredd 82 mm
Utskjutande mått 53 mm
Miljö
Standarder VDE 0620-1
IEC 60884-1
NEK 502:2006
SS 428 08 34
SFS 5610:2004
Produktcertifieringar SEMKO
NEMKO
FIMKO
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 5,200 cm
Förpackning 1 bredd 8,300 cm
Förpackning 1 djup 10,000 cm
Förpackning 1 vikt 148,000 g
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast Nej
Förpackning med återvunnen kartong Ja
SCIP-nummer E22fd5b0-2d63-4759-9d97-d7d9cca45378
BVB
print Accepterad
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
REACh fri från SVHC Ja
EU:s RoHS-direktiv Kompatibel
print EU RoHS-deklaration
Fri från giftig tungmetall Ja
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Miljöinformation
print Produktmiljöprofil
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
Återtagande No
Koldioxidavtryck (kg CO2 eq.) 12
Logistik information
Ursprungsland PL