Den här applikationen kommer att tas ur drift den 7 januari 2025

WDE002302 |
Schneider-Electric
 
WDE002302 bild- scope
WDE002302
Ram, Exxact, Primo, plast, 2-fack, lodrät, vågrät, montering, bortbrytbar mellandel, Vit
E-nummerE-nummer: 
1822342
EAN-kodEAN-kod: 
3606480208003
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktfamilj EXXACT
Apparatserie Primo
Typ av produkt eller komponent Täckram
Antal fack 2 fack
Färg Vit (RAL 9003)
Kvantitet per set Sats med 5
Teknisk data
Apparatmontering Infälld
Utanpåliggande
Material ABS (akrylnitrilbutadienstyren)
Standarder IEC 60884-1
EN 60669-1
Produktcertifieringar NEMKO
FIMKO
CE
SEMKO
IP-kapslingsklass IP44 med tätningssats
IP20
Ytbehandling Blank
Höjd 158 mm
Ytbehandling Obehandlad
Bredd 87 mm
Djup 11,6 mm
IK-skyddsgrad IK03
IP-kapslingsklass IP20
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 1,200 cm
Förpackning 1 bredd 8,700 cm
Förpackning 1 djup 15,800 cm
Förpackning 1 vikt 38,000 g
Förpackningstyp 2 BB1
Antal i Förpackning 2 5
Förpackning 2 höjd 8,400 cm
Förpackning 2 bredd 16,000 cm
Förpackning 2 djup 10,800 cm
Förpackning 2 vikt 224,000 g
Förpackningstyp 3 CAR
Number of Units in Package 3 60
Förpackning 3 höjd 22,200 cm
Förpackning 3 bredd 29,600 cm
Förpackning 3 djup 39,600 cm
Förpackning 3 vikt 3,090 kg
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast Nej
Förpackning med återvunnen kartong Nej
BVB
print Accepterad
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
REACh fri från SVHC Ja
EU:s RoHS-direktiv Kompatibel
print EU RoHS-deklaration
Fri från giftig tungmetall Ja
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
Återtagande No
Logistik information
Ursprungsland PL
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor