Den här applikationen kommer att tas ur drift den 7 januari 2025

WDE002304 |
Schneider-Electric
 
WDE002304 bild- scope
WDE002304
Ram, Exxact, Primo, plast, 4-fack, lodrät, vågrät, montering, bortbrytbar mellandel, Vit
E-nummerE-nummer: 
1822344
EAN-kodEAN-kod: 
3606480208096
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktfamilj EXXACT
Apparatserie Primo
Typ av produkt eller komponent Täckram
Antal fack 4-fack
Färg Vit (RAL 9003)
Kvantitet per set Sats om 2
Teknisk data
Apparatmontering Infälld
Material ABS (akrylnitrilbutadienstyren)
Standarder IEC 60884-1
EN 60669-1
Produktcertifieringar SEMKO
FIMKO
NEMKO
CE
IP-kapslingsklass IP20
Ytbehandling Blank
Höjd 300 mm
Ytbehandling Obehandlad
Bredd 87 mm
Djup 11,6 mm
IK-skyddsgrad IK03
IP-kapslingsklass IP20
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 1,800 cm
Förpackning 1 bredd 9,400 cm
Förpackning 1 djup 30,000 cm
Förpackning 1 vikt 72,000 g
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast Nej
Förpackning med återvunnen kartong Nej
BVB
print Accepterad
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
REACh fri från SVHC Ja
EU:s RoHS-direktiv Kompatibel
print EU RoHS-deklaration
Fri från giftig tungmetall Ja
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
Återtagande No
Logistik information
Ursprungsland PL
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor