Schneider-Electric
 
WDE002305 bild- scope
WDE002305
Ram, Exxact, Primo, plast, 5-fack, lodrät, vågrät, montering, bortbrytbar mellandel, Vit
E-nummer E-nummer: 
1822345
EAN-kod EAN-kod: 
3606480208126
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktfamilj EXXACT
Apparatserie Primo
Typ av produkt eller komponent Täckram
Antal fack 5-fack
Färg Vit
Kvantitet per set Sats om 2
Teknisk data
Apparatmontering Infälld
Material ABS (akrylnitrilbutadienstyren)
Standarder IEC 60884-1
EN 60669-1
Produktcertifieringar NEMKO
SEMKO
FIMKO
CE
IP-kapslingsklass IP20
Höjd 371 mm
Bredd 87 mm
Djup 11,6 mm
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 1,500 cm
Förpackning 1 bredd 9,400 cm
Förpackning 1 djup 37,300 cm
Förpackning 1 vikt 82,000 g
Förpackningstyp 2 BB1
Antal i Förpackning 2 2
Förpackning 2 höjd 4,000 cm
Förpackning 2 bredd 39,800 cm
Förpackning 2 djup 10,300 cm
Förpackning 2 vikt 230,000 g
Hållbarhetsinformation
BVB
print Accepterad
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
REACh fri från SVHC Ja
EU:s RoHS-direktiv Kompatibel
print EU RoHS-deklaration
Fri från giftig tungmetall Ja
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
Logistik information
Ursprungsland PL
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor