Schneider-Electric
 
WDE002314 bild- scope
WDE002314
Strömställare, Exxact, Strömställare UPPTAGET, 24 V, LED, infälld, vit
E-nummer E-nummer: 
5348047
EAN-kod EAN-kod: 
3606480207440
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktfamilj EXXACT
Typ av produkt eller komponent Strömställare
Enhetsapplikation Manövrering
Teknologityp Elektromekanisk
Kvantitet per set Sats med 5
Teknisk data
Produktbeskrivning Med fästram
Apparatmontering Infälld
Antal vippor 1
Funktion Trapp 1-pol
Koppling [6/1K]
Rated current 16 A
Colour Vit (RAL 9003)
Lokal indikering LED röd - 0.5 mA
Anslutningar - plintar Snabbanslutning
Loop terminaler 2
Anslutningskapacitet 1 x 1.5...2 x 2.5 mm² för fast kabel (kablar)
1 x 1.5...2 x 2.5 mm² för fåtrådig (FK) kabel (kablar)
Material ABS (akrylnitrilbutadienstyren)
Valfri montering Med klokit: insats
Med skruv: vippa
Inbyggnadsdjup 15 mm
Höjd 71 mm
Bredd 71 mm
Utskjutande mått 18 mm
Miljö
Standarder EN 60669-1
Produktcertifieringar CE
NEMKO
FIMKO
SEMKO
IP-kapslingsklass IP20
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 6,200 cm
Förpackning 1 bredd 9,000 cm
Förpackning 1 djup 9,000 cm
Förpackning 1 vikt 82,000 g
Förpackningstyp 2 CAR
Antal i Förpackning 2 12
Förpackning 2 höjd 11,900 cm
Förpackning 2 bredd 25,600 cm
Förpackning 2 djup 17,200 cm
Förpackning 2 vikt 1,020 kg
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast Nej
Förpackning med återvunnen kartong Nej
SCIP-nummer 66b36458-2ef6-42ba-b429-8005a46f0a37
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
EU:s RoHS-direktiv Kompatibel med undantag
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Miljöinformation
print Produktmiljöprofil
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive) Produkten måste destrueras inom EU genom särskild avfallsinsamling och får aldrig hamna i soptunnor
Återtagande No
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor