Schneider-Electric
 
WDE002319 bild- scope
WDE002319
Dimmer, Exxact, vrid, tyristor, 1000W/VA, infälld, skruvanslutning, Vit
E-nummer E-nummer: 
1370605
EAN-kod EAN-kod: 
3606480205484
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktfamilj EXXACT
Typ av produkt eller komponent Dimmer
Färg Vit (RAL 9003)
Kvantitet per set 1 st
Teknisk data
Produktbeskrivning Med fästram
Apparatmontering Infälld
Enhetsapplikation Dimmer
Funktion 1-pol
Typ av dimmer Tyristor
Dimmerkontroll Vrid
Montering Med skruvar
Märkström 10 A
Ue märkspänning 230 V
Typ av nät AC
Nätverksfrekvens 50 Hz
Ytbehandling Blank
Typ av last Glödlampa: 40...1000 W vid 230 V AC
Halogenlampa: 40...1000 W vid 230 V AC
Konventionell transformator: 60...1000 W vid 230 V AC
Lysrör: 36...900 W vid 230 V AC
Varvtalsreglering av 1-fas motor: 60...600 W vid 230 V AC
Skyddstyp Automatiskt överlastskydd
Anslutningar - plintar Skruvanslutningar
Typ av skruvhuvud Pozidrive 1 / kombi (+/-)
Åtdragningsmoment 0,5 N.m
Anslutningskapacitet 1 x 1.5...2 x 2.5 mm² för fast kabel (kablar)
1 x 1.5...2 x 2.5 mm² för fåtrådig (FK) kabel (kablar)
Kabelns skallängd 6 mm
Material ABS (akrylnitrilbutadienstyren)
Höjd 71 mm
Bredd 71 mm
Inbyggnadsdjup 29 mm
Produktcertifieringar NEMKO
CE
FIMKO
SEMKO
Miljö
IP-kapslingsklass IP20
IP44 med tätningssats
IK-skyddsgrad IK02
Standarder EN 60 669-2-1
EN 60669-1
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 8,000 cm
Förpackning 1 bredd 9,800 cm
Förpackning 1 djup 9,800 cm
Förpackning 1 vikt 148,000 g
Hållbarhetsinformation
SCIP-nummer B3a37f07-2989-44dc-9f91-b25a257b652d
BVB
print Accepterad
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
EU:s RoHS-direktiv Kompatibel med undantag
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive) Produkten måste destrueras inom EU genom särskild avfallsinsamling och får aldrig hamna i soptunnor
Kiselfri Nej
Återtagande No
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor