Den här applikationen kommer att tas ur drift den 7 januari 2025

WDE002325 |
Schneider-Electric
 
WDE002325 bild- scope
WDE002325
Centrumplatta, Exxact, blindlock, snäppfastsättning, inkl plåtstödram, ohålad, Vit
E-nummerE-nummer: 
1820192
EAN-kodEAN-kod: 
3606480203114
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktfamilj EXXACT
Typ av produkt eller komponent Blindplatta
Produktbeskrivning Blindlock inkl. plåtstödram
Kvantitet per set Sats med 5
Teknisk data
Montering Infälld
Montering Skruv
Färg Vit (RAL 9003)
Material ABS (akrylnitrilbutadienstyren)
Inbyggnadsdjup 5 mm
Höjd 71 mm
Bredd 71 mm
Utskjutande mått 11,8 mm
Produktkompatibilitet Kompletteras med valfri Exxact ram
Miljö
Standarder EN 60670-1
IP-kapslingsklass IP20 även med borttagen kåpa/ram
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 2,400 cm
Förpackning 1 bredd 6,900 cm
Förpackning 1 djup 7,100 cm
Förpackning 1 vikt 32,000 g
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast Nej
Förpackning med återvunnen kartong Nej
SCIP-nummer 030e2aeb-2cac-453c-8e18-618c7385d2c8
BVB
print Accepterad
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
EU:s RoHS-direktiv Kompatibel
print EU RoHS-deklaration
Fri från giftig tungmetall Ja
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Miljöinformation
print Produktmiljöprofil
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
Återtagande No
Koldioxidavtryck (kg CO2 eq.) 1
Logistik information
Ursprungsland PL
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor