Schneider-Electric
 
WDE002346 bild- scope
WDE002346
Ram, Exxact, Primo, plast, 3x2 fack, lodrät, vågrät, montering, Vit
E-nummer E-nummer: 
1822376
EAN-kod EAN-kod: 
3606480208645
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktfamilj EXXACT
Apparatserie Primo
Typ av produkt eller komponent Täckram
Antal fack 2 x 3 gangs
Färg Vit
Teknisk data
Apparatmontering Utanpåliggande
Infälld
Material ABS (akrylnitrilbutadienstyren)
Standarder EN 60669-1
IEC 60884-1
Produktcertifieringar SEMKO
FIMKO
CE
NEMKO
IP-kapslingsklass IP20
Höjd 229 mm
Bredd 158 mm
Djup 11,6 mm
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 1,900 cm
Förpackning 1 bredd 16,700 cm
Förpackning 1 djup 23,200 cm
Förpackning 1 vikt 82,000 g
Förpackningstyp 2 BB1
Antal i Förpackning 2 10
Förpackning 2 höjd 11,800 cm
Förpackning 2 bredd 26,200 cm
Förpackning 2 djup 18,000 cm
Förpackning 2 vikt 910,000 g
Hållbarhetsinformation
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
REACh fri från SVHC Ja
EU:s RoHS-direktiv Kompatibel
print EU RoHS-deklaration
Fri från giftig tungmetall Ja
Fri från kvicksilver Ja
Hållbar förpackning Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
Logistik information
Ursprungsland PL
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor