Den här applikationen kommer att tas ur drift den 7 januari 2025

WDE002351 |
Schneider-Electric
 
WDE002351 bild- scope
WDE002351
Dosa, Exxact, 1-fack, 21mm, utanpåliggande, IP21, lodrät, vågrät, montering, Vit
E-nummerE-nummer: 
1820941
EAN-kodEAN-kod: 
3606480209499
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktfamilj EXXACT
Typ av produkt eller komponent Apparatdosa
Teknisk data
Apparatmontering Utanpåliggande
Antal fack 1 fack
Colour Vit (RAL 9003)
Material ABS (akrylnitrilbutadienstyren)
Kvantitet per set Set med 10 st
Höjd 85 mm
Bredd 85 mm
Utskjutande mått 21 mm
Färg Vit
Ytbehandling Blank
Ytbehandling Obehandlad
Miljö
Standarder IEC 60884-1
EN 60670-1
Produktcertifieringar SEMKO
CE
FIMKO
NEMKO
IP-kapslingsklass IP21
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 2,700 cm
Förpackning 1 bredd 8,500 cm
Förpackning 1 djup 8,500 cm
Förpackning 1 vikt 36,000 g
Förpackningstyp 2 BB1
Antal i Förpackning 2 10
Förpackning 2 höjd 10,400 cm
Förpackning 2 bredd 26,000 cm
Förpackning 2 djup 9,600 cm
Förpackning 2 vikt 402,000 g
Förpackningstyp 3 CAR
Number of Units in Package 3 120
Förpackning 3 höjd 34,200 cm
Förpackning 3 bredd 29,600 cm
Förpackning 3 djup 39,200 cm
Förpackning 3 vikt 5,300 kg
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast Nej
Förpackning med återvunnen kartong Ja
BVB
print Accepterad
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
REACh fri från SVHC Ja
EU:s RoHS-direktiv Kompatibel
print EU RoHS-deklaration
Fri från giftig tungmetall Ja
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Miljöinformation
print Produktmiljöprofil
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
Återtagande No
Logistik information
Ursprungsland PL
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor