Schneider-Electric
 
WDE002354 bild- scope
WDE002354
Ljussignal, Exxact, Ljussignal UPPTAGET, 230 V, röd lins, vit
E-nummer E-nummer: 
5348037
EAN-kod EAN-kod: 
3606480207419
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktfamilj EXXACT
Typ av produkt eller komponent Ljussignal
Kvantitet per set 1 st
Teknisk data
Apparatmontering Infälld
Rated voltage 230 V AC
Colour Vit (RAL 9003)
Lokal indikering Red LED E10 - 5.25 mA
Färg på lins Röd
Anslutningar - plintar Snabbanslutning
Anslutningskapacitet 1 x 1.5...2 x 2.5 mm² för fast kabel (kablar)
1 x 1.5...2 x 2.5 mm² för fåtrådig (FK) kabel (kablar)
Material ABS + PC
Montering Med skruvar
Inbyggnadsdjup 23 mm
Höjd 71 mm
Bredd 71 mm
Utskjutande mått 24 mm
Miljö
Standarder EN 62 094-1
Produktcertifieringar SEMKO
CE
NEMKO
FIMKO
IP-kapslingsklass IP20
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 5,900 cm
Förpackning 1 bredd 8,500 cm
Förpackning 1 djup 7,500 cm
Förpackning 1 vikt 76,000 g
Förpackningstyp 2 CAR
Antal i Förpackning 2 60
Förpackning 2 höjd 29,400 cm
Förpackning 2 bredd 28,800 cm
Förpackning 2 djup 40,600 cm
Förpackning 2 vikt 5,639 kg
Förpackningstyp 3 P12
Number of Units in Package 3 1080
Förpackning 3 höjd 80,000 cm
Förpackning 3 bredd 115,500 cm
Förpackning 3 djup 120,000 cm
Förpackning 3 vikt 121,502 kg
Hållbarhetsinformation
SCIP-nummer B43b5365-70a2-4055-9c9d-8dc68f803327
BVB
print Accepterad
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
REACh fri från SVHC Ja
EU:s RoHS-direktiv Kompatibel
print EU RoHS-deklaration
Fri från giftig tungmetall Ja
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Miljöinformation
print Produktmiljöprofil
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
Logistik information
Ursprungsland LV
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor