Schneider-Electric
 
WDE002359 bild- scope
WDE002359
Dosa, Exxact, kombiuttag, 4-vägs klass II, utanpåliggande, Vit
E-nummer E-nummer: 
1820129
EAN-kod EAN-kod: 
3606480933974
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktfamilj EXXACT
Typ av produkt eller komponent Apparatdosa
Teknisk data
Apparatmontering Utanpåliggande
Antal fack 1,5 fack
Colour Vit (RAL 9003)
Material ABS (akrylnitrilbutadienstyren)
Kvantitet per set Set med 10 st
Höjd 100 mm
Bredd 82 mm
Utskjutande mått 21 mm
Miljö
Standarder IEC 60884-1
EN 60670-1
Produktcertifieringar NEMKO
CE
SEMKO
FIMKO
IP-kapslingsklass IP21
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 3,100 cm
Förpackning 1 bredd 8,200 cm
Förpackning 1 djup 9,900 cm
Förpackning 1 vikt 30,000 g
Hållbarhetsinformation
BVB
print Accepterad
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
REACh fri från SVHC Ja
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
print EU RoHS-deklaration
Fri från giftig tungmetall Ja
Fri från kvicksilver Ja
Hållbar förpackning Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Logistik information
Ursprungsland PL