Schneider-Electric
 
WDE002361 bild- scope
WDE002361
Dosa, Exxact, 1-fack, 35mm, utanpåliggande, IP21, lodrät, vågrät, montering, Vit
E-nummer E-nummer: 
1820971
EAN-kod EAN-kod: 
3606480209734
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktfamilj EXXACT
Typ av produkt eller komponent Apparatdosa
Teknisk data
Apparatmontering Utanpåliggande
Antal fack 1 fack
Colour Vit (RAL 9003)
Material ABS (akrylnitrilbutadienstyren)
Kvantitet per set Set med 10 st
Höjd 85 mm
Bredd 85 mm
Utskjutande mått 35 mm
Miljö
Standarder EN 60670-1
IEC 60884-1
Produktcertifieringar CE
NEMKO
FIMKO
SEMKO
IP-kapslingsklass IP21
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 4,200 cm
Förpackning 1 bredd 8,500 cm
Förpackning 1 djup 8,500 cm
Förpackning 1 vikt 48,000 g
Förpackningstyp 2 BB1
Antal i Förpackning 2 10
Förpackning 2 höjd 10,900 cm
Förpackning 2 bredd 25,600 cm
Förpackning 2 djup 17,800 cm
Förpackning 2 vikt 626,000 g
Förpackningstyp 3 CAR
Number of Units in Package 3 60
Förpackning 3 höjd 34,000 cm
Förpackning 3 bredd 40,000 cm
Förpackning 3 djup 29,400 cm
Förpackning 3 vikt 4,204 kg
Hållbarhetsinformation
BVB
print Accepterad
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
REACh fri från SVHC Ja
EU:s RoHS-direktiv Kompatibel
print EU RoHS-deklaration
Fri från giftig tungmetall Ja
Fri från kvicksilver Ja
Hållbar förpackning Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Miljöinformation
print Produktmiljöprofil
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
Logistik information
Ursprungsland PL
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor