Den här applikationen kommer att tas ur drift den 7 januari 2025

WDE002362 |
Schneider-Electric
 
WDE002362 bild- scope
WDE002362
Dosa, Exxact, 2-fack, 35mm, utanpåliggande, IP21, lodrät, vågrät, montering, Vit
E-nummerE-nummer: 
1820972
EAN-kodEAN-kod: 
3606480209796
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktfamilj EXXACT
Typ av produkt eller komponent Apparatdosa
Teknisk data
Apparatmontering Utanpåliggande
Antal fack 2 fack
Colour Vit (RAL 9003)
Material ABS (akrylnitrilbutadienstyren)
Kvantitet per set Sats med 5
Höjd 156 mm
Bredd 85 mm
Utskjutande mått 35 mm
Färg Vit
Ytbehandling Blank
Ytbehandling Obehandlad
Miljö
Standarder IEC 60884-1
EN 60670-1
Produktcertifieringar SEMKO
NEMKO
FIMKO
CE
IP-kapslingsklass IP21
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 5,200 cm
Förpackning 1 bredd 18,900 cm
Förpackning 1 djup 10,800 cm
Förpackning 1 vikt 86,000 g
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast Nej
Förpackning med återvunnen kartong Ja
BVB
print Accepterad
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
REACh fri från SVHC Ja
EU:s RoHS-direktiv Kompatibel
print EU RoHS-deklaration
Fri från giftig tungmetall Ja
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Miljöinformation
print Produktmiljöprofil
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
Återtagande No
Logistik information
Ursprungsland PL
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor