Schneider-Electric
 
WDE002365 bild- scope
WDE002365
Rörelsedetektor, Exxact, närvaro, 180º, 2300W, 2,2m, infälld, IP21, skruvanslutning,Vit
E-nummer E-nummer: 
1315153
EAN-kod EAN-kod: 
3606480206160
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktfamilj EXXACT
Typ av produkt eller komponent Rörelsedetektor
Produktbeskrivning Med fästram
Kvantitet per set 1 st
Teknisk data
Version 2.2 m version
Märkeffekt i W 2300 W
Apparatmontering Infälld
Effektområde 1200 W 2 för parallellkopplat kompaktlysrör
1150 VA för lågspänningshalogenlampor med elektronisk transformator
500 W för kompaktlysrör
200 VA för 1-fas motor
2300 W för glödlampa
2000 W för 230V halogenlampor
1200 W för okompenserat kompaktlysrör
2000 VA 140 µF cos phi = 0,9 för parallellkompenserat kompaktlysrör
900 W för HF spole
1050 VA för lågspänningshalogen över järnkärnetransformator
Detekteringsvinkel 180°
Ljuskänslighet 0…1000 lux
Tidsfördröjning 1 s...20 min
Colour Vit (RAL 9003)
Anslutningar - plintar Snabbanslutning
Anslutningskapacitet 1 x 1.5...2 x 2.5 mm² för fast kabel (kablar)
1 x 1.5...2 x 2.5 mm² för fåtrådig (FK) kabel (kablar)
Material ABS (akrylnitrilbutadienstyren)
Anslutningskonfiguration Kräver nolledare
Montagehöjd 2,2 m
Inbyggnadsdjup 16 mm
Höjd 71 mm
Bredd 71 mm
Utskjutande mått 27 mm
Miljö
Standarder EN 61 000-6
EN 60 669-2-1
Produktcertifieringar NEMKO
SEMKO
FIMKO
CE
IP-kapslingsklass IP20
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 6,2 cm
Förpackning 1 bredd 7,6 cm
Förpackning 1 djup 7,6 cm
Förpackning 1 vikt 127,0 g
Förpackningstyp 2 BB1
Antal i Förpackning 2 10
Förpackning 2 höjd 17,0 cm
Förpackning 2 bredd 17,0 cm
Förpackning 2 djup 28,5 cm
Förpackning 2 vikt 1,46 kg
Förpackningstyp 3 CAR
Number of Units in Package 3 20
Förpackning 3 höjd 18,5 cm
Förpackning 3 bredd 30,0 cm
Förpackning 3 djup 40,0 cm
Förpackning 3 vikt 3,32 kg
Hållbarhetsinformation
SCIP-nummer 34d60a57-6b62-4aec-a60b-5346b420816d
BVB
print Accepterad
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
EU:s RoHS-direktiv Kompatibel med undantag
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Miljöinformation
print Produktmiljöprofil
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive) Produkten måste destrueras inom EU genom särskild avfallsinsamling och får aldrig hamna i soptunnor
Logistik information
Ursprungsland LV
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor