Den här applikationen kommer att tas ur drift den 7 januari 2025

WDE002389 |
Schneider-Electric
 
WDE002389 bild- scope
WDE002389
Jordfelsbrytare, Exxact, för apparatdosa, Typ A, 30mA, AV/PÅ, testknapp, snabbanslutning, Vit
E-nummerE-nummer: 
1821160
EAN-kodEAN-kod: 
3606480207860
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktfamilj EXXACT
Typ av produkt eller komponent Jordfelsbrytare
Kvantitet per set 1 st
Teknisk data
Produktbeskrivning Med fästram
Apparatmontering Infälld
Märkström 16 A
Ue märkspänning 230 V
Typ av nät AC
Färg Vit
Anslutningar - plintar Snabbanslutning
Färg Vit
Anslutningskapacitet 1 x 1.5...2 x 2.5 mm² för fast kabel (kablar)
1 x 1.5...2 x 2.5 mm² för fåtrådig (FK) kabel (kablar)
Jordfels ström 30 mA
Jordfelsbrytare klass Klass A
Material PC + ASA
Inbyggnadsdjup 32 mm
Höjd 71 mm
Bredd 71 mm
Utskjutande mått 12 mm
Miljö
Standarder EN 61 008
Produktcertifieringar FIMKO
NEMKO
CE
SEMKO
IP-kapslingsklass IP20
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 8,000 cm
Förpackning 1 bredd 9,400 cm
Förpackning 1 djup 9,800 cm
Förpackning 1 vikt 148,000 g
Förpackningstyp 2 P12
Antal i Förpackning 2 1200
Förpackning 2 höjd 115,000 cm
Förpackning 2 bredd 80,000 cm
Förpackning 2 djup 120,000 cm
Förpackning 2 vikt 275,200 kg
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast Nej
Förpackning med återvunnen kartong Nej
SCIP-nummer E22fd5b0-2d63-4759-9d97-d7d9cca45378
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
EU:s RoHS-direktiv Kompatibel
print EU RoHS-deklaration
Fri från giftig tungmetall Ja
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Miljöinformation
print Produktmiljöprofil
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
Återtagande No
Logistik information
Ursprungsland PL
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor