Den här applikationen kommer att tas ur drift den 7 januari 2025

WDE002394 |
Schneider-Electric
 
WDE002394 bild- scope
WDE002394
Strömställare, Exxact, klenspänningstryckknapp, 4-pol, med röd LED, infälld, 400mA, 12-24V AC, 12-30V DC, skruvansl, Vit
E-nummerE-nummer: 
1821184
EAN-kodEAN-kod: 
3606480207082
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktområde Exxact
Produktfamilj EXXACT
Typ av produkt eller komponent Klenspänningstryckknapp
Färg Vit (RAL 9003)
Kvantitet per set 1 st
Teknisk data
Produktbeskrivning Med fästram
Apparatmontering Infälld
Montering Med skruv
Antal vippor 4
Funktion 1-pol
Ytbehandling Blank
Ytbehandling Obehandlad
Lokal indikering LED röd indikeringsljus i tilläge
Ue märkspänning 24 V
Material ABS (akrylnitrilbutadienstyren)
Anslutningar - plintar Skruvanslutningar
Anslutningskapacitet <= 1 mm² för fast kabel (kablar)
<= 1 mm² för fåtrådig (FK) kabel (kablar)
Utskjutande mått 13 mm
Inbyggnadsdjup 24 mm
Bredd 71 mm
Höjd 71 mm
Djup 39 mm
Miljö
IP-kapslingsklass IP20
IK-skyddsgrad IK02
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 5,400 cm
Förpackning 1 bredd 7,800 cm
Förpackning 1 djup 8,400 cm
Förpackning 1 vikt 98,000 g
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast Nej
Förpackning med återvunnen kartong Nej
SCIP-nummer 8baa1bd8-8da4-4d84-953d-349bb0677982
BVB
print Accepterad
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
EU:s RoHS-direktiv Kompatibel med undantag
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive) Produkten måste destrueras inom EU genom särskild avfallsinsamling och får aldrig hamna i soptunnor
Återtagande No
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor