Schneider-Electric
 
WDE002396 bild- scope
WDE002396
Klokit, Exxact, för vriddimmer, levereras parvis, Plåt
E-nummer E-nummer: 
1370616
EAN-kod EAN-kod: 
3606480330339
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktområde Exxact
Typ av produkt eller komponent Klo-kit
Kvantitet per set Set med 10 st
Teknisk data
Montering Infälld
Produktdestination For dimmer
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 0,900 cm
Förpackning 1 bredd 5,500 cm
Förpackning 1 djup 0,600 cm
Förpackning 1 vikt 0,999 g
Förpackningstyp 2 BB1
Antal i Förpackning 2 10
Förpackning 2 höjd 9,500 cm
Förpackning 2 bredd 6,000 cm
Förpackning 2 djup 0,700 cm
Förpackning 2 vikt 10,000 g
Förpackningstyp 3 CAR
Number of Units in Package 3 1600
Förpackning 3 höjd 16,200 cm
Förpackning 3 bredd 27,600 cm
Förpackning 3 djup 17,000 cm
Förpackning 3 vikt 1,600 kg
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast Nej
Förpackning med återvunnen kartong Nej
SCIP-nummer E22fd5b0-2d63-4759-9d97-d7d9cca45378
BVB
print Accepterad
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
EU:s RoHS-direktiv Kompatibel
print EU RoHS-deklaration
Fri från giftig tungmetall Ja
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
Återtagande No
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor