Schneider-Electric
 
WDE002402 bild- scope
WDE002402
Ram, Exxact, Basic, plast, 2-fack, lodrät, vågrät, montering, bortbrytbar mellandel, Vit
E-nummer E-nummer: 
1822442
EAN-kod EAN-kod: 
3606480207891
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktfamilj EXXACT
Apparatserie Basic
Typ av produkt eller komponent Täckram
Antal fack 2 fack
Färg Vit
Kvantitet per set Sats med 5
Teknisk data
Apparatmontering Infälld
Utanpåliggande
Material ABS (akrylnitrilbutadienstyren)
Standarder IEC 60884-1
EN 60669-1
Produktcertifieringar FIMKO
NEMKO
CE
SEMKO
IP-kapslingsklass IP44 med tätningssats
IP20
Höjd 156 mm
Bredd 85 mm
Djup 11,6 mm
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 1,200 cm
Förpackning 1 bredd 8,500 cm
Förpackning 1 djup 15,500 cm
Förpackning 1 vikt 28,000 g
Förpackningstyp 2 BB1
Antal i Förpackning 2 5
Förpackning 2 höjd 8,400 cm
Förpackning 2 bredd 16,000 cm
Förpackning 2 djup 10,400 cm
Förpackning 2 vikt 178,000 g
Hållbarhetsinformation
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
REACh fri från SVHC Ja
EU:s RoHS-direktiv Kompatibel
print EU RoHS-deklaration
Fri från giftig tungmetall Ja
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
Logistik information
Ursprungsland PL
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor