Den här applikationen kommer att tas ur drift den 7 januari 2025

WDE002419 |
Schneider-Electric
 
WDE002419 bild- scope
WDE002419
Rikstelefonuttag, Exxact, 4-poligt, infälld, vit
E-nummerE-nummer: 
5744217
EAN-kodEAN-kod: 
3606480207723
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktfamilj EXXACT
Typ av produkt eller komponent Telefonuttag
Produktbeskrivning Med fästram
Telefon uttagstyp 4-pol
Tillgänglig utrustning Krone verktyg
Kvantitet per set Sats med 5
Teknisk data
Montering Infälld
Montering Med skruv
Colour Vit (RAL 9003)
Ytbehandling Obehandlad
Ytbehandling Blank
Material ABS (akrylnitrilbutadienstyren)
Anslutningar - plintar Krone plintar
Inbyggnadsdjup 7 mm
Höjd 71 mm
Bredd 71 mm
Djup 11,8 mm
IP-kapslingsklass IP20
Miljö
Standarder SS 455 15 50
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 3,400 cm
Förpackning 1 bredd 7,600 cm
Förpackning 1 djup 7,600 cm
Förpackning 1 vikt 52,000 g
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast Nej
Förpackning med återvunnen kartong Nej
SCIP-nummer B43b5365-70a2-4055-9c9d-8dc68f803327
BVB
print Accepterad
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
REACh fri från SVHC Ja
EU:s RoHS-direktiv Kompatibel
print EU RoHS-deklaration
Fri från giftig tungmetall Ja
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
Återtagande No
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor