Schneider-Electric
 
WDE002426 bild- scope
WDE002426
Kompletta uttag, Exxact, Datauttag plant, RJ45, Actassi S-One, utan ram, Kat 6, UTP, 2x, infälld, vit
E-nummer E-nummer: 
5102690
EAN-kod EAN-kod: 
3606480202407
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktfamilj EXXACT
Typ av produkt eller komponent Datauttag
Produktbeskrivning Med fästram
Kvantitet per set Sats med 5
Teknisk data
Apparatmontering Infälld
Antal uttagsbrunnar 2
Typ av skärmning UTP
Monteringsläge Rak
Uttagstyp Label holder
Data uttagstyp RJ45 Cat.6
Färg Vit (RAL 9003)
[In] märkström 1,5 A vid 25 °C
Voltage proof 1000 V AC/DC topp, mellan kontakter
Maximal motstånd 20 Ohm
Isolationsresistans 500 MOhm vid 100 V DC
Antal moduler 2 moduler
Supported applications 1000BASE-T
Product name PoE (Power over Ethernet)
VoIP (Voice IP)
Anslutningar - plintar Verktygslös kontaktering
Dragkraft 50 N under 60 s
Tvärgående omvandlingsförlust >= 68 - 20 x log(f) dB vid 1…250000 kHz
Frequency range 0…250 MHz
AWG ledardiameter AWG 23...AWG 24
Material ABS (akrylnitrilbutadienstyren): centrumplatta
ABS (akrylnitrilbutadienstyren): modularjack
Minsta antal anslutningar 750 cycles
Montering Skruvar
Bredd 70 mm
Höjd 70 mm
Djup 35 mm
Produktens vikt 56 g
Miljö
IP-kapslingsklass IP20
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 3,700 cm
Förpackning 1 bredd 7,700 cm
Förpackning 1 djup 11,600 cm
Förpackning 1 vikt 60,000 g
Hållbarhetsinformation
SCIP-nummer 89f48f58-8743-4a8c-aad2-c796c3e70cb3
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
REACh fri från SVHC Ja
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
print EU RoHS-deklaration
Fri från giftig tungmetall Ja
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
print Cirkulationsprofil