Schneider-Electric
 
WDE002433 bild- scope
WDE002433
Centrumplatta, Exxact, Täcklock plan, Actassi S-One, RJ45, för montageram, 2x, infälld, vit
E-nummer E-nummer: 
5102647
EAN-kod EAN-kod: 
3606480207488
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktområde Exxact
Typ av produkt eller komponent Täckplatta
Kvantitet per set Sats med 5
Teknisk data
Apparatmontering Infälld
Produktbeskrivning Med täckram
Produktdestination RJ45 anslutning
Monteringsläge Rak
Antal uttagsbrunnar 2
Montering Skruv
Colour Vit (RAL 9003)
Höjd 87 mm
Bredd 87 mm
Utskjutande mått 11,8 mm
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 2,500 cm
Förpackning 1 bredd 9,300 cm
Förpackning 1 djup 9,500 cm
Förpackning 1 vikt 26,000 g
Förpackningstyp 2 CAR
Antal i Förpackning 2 50
Förpackning 2 höjd 10,200 cm
Förpackning 2 bredd 20,000 cm
Förpackning 2 djup 40,000 cm
Förpackning 2 vikt 1,688 kg
Förpackningstyp 3 P12
Number of Units in Package 3 6000
Förpackning 3 höjd 80,000 cm
Förpackning 3 bredd 115,000 cm
Förpackning 3 djup 120,000 cm
Förpackning 3 vikt 224,120 kg
Hållbarhetsinformation
SCIP-nummer B43b5365-70a2-4055-9c9d-8dc68f803327
BVB
print Accepterad
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
REACh fri från SVHC Ja
EU:s RoHS-direktiv Kompatibel
print EU RoHS-deklaration
Fri från giftig tungmetall Ja
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
print Cirkulationsprofil
WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive) Produkten måste destrueras inom EU genom särskild avfallsinsamling och får aldrig hamna i soptunnor
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor