Schneider-Electric
 
WDE002434 bild- scope
WDE002434
Centrumplatta, Exxact, plan, RJ45, Actassi S-One, RJ45, 2x, infälld, vit
E-nummer E-nummer: 
5102667
EAN-kod EAN-kod: 
3606480207501
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktområde Exxact
Typ av produkt eller komponent Centrumplatta
Kvantitet per set 1 st
Teknisk data
Apparatmontering Infälld
Produktbeskrivning Blindlock inkl. plåtstödram
Produktdestination RJ45 anslutning
Monteringsläge Rak
Antal uttagsbrunnar 2
Typ av fotavtryck S-One DPM
Keystone
Montering Snäppfastsatt
Colour Vit (RAL 9003)
Inbyggnadsdjup 20 mm
Höjd 55 mm
Bredd 55 mm
Utskjutande mått 11,8 mm
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 5,600 cm
Förpackning 1 bredd 7,800 cm
Förpackning 1 djup 8,600 cm
Förpackning 1 vikt 58,000 g
Förpackningstyp 2 P12
Antal i Förpackning 2 2880
Förpackning 2 höjd 111,000 cm
Förpackning 2 bredd 80,000 cm
Förpackning 2 djup 120,000 cm
Förpackning 2 vikt 206,960 kg
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast Nej
Förpackning med återvunnen kartong Nej
SCIP-nummer B43b5365-70a2-4055-9c9d-8dc68f803327
BVB
print Accepterad
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
REACh fri från SVHC Ja
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
print EU RoHS-deklaration
Fri från giftig tungmetall Ja
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
print Cirkulationsprofil
Återtagande No
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor