Schneider-Electric
 
WDE002438 bild- scope
WDE002438
Kompletta uttag, Exxact, Datauttag vinklat, RJ45, Actassi S-One, med ram, Kat 6A, STP, 2x, infälld, vit
E-nummer E-nummer: 
5102699
EAN-kod EAN-kod: 
3606480910401
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktfamilj EXXACT
Typ av produkt eller komponent Datauttag
Produktbeskrivning Komplett produkt
Kvantitet per set Sats med 5
Teknisk data
Apparatmontering Infälld
Antal uttagsbrunnar 2
Typ av skärmning STP
Monteringsläge Angled
Uttagstyp Label holder
Data uttagstyp RJ45 Cat.6A
Färg Vit (RAL 9003)
[In] märkström 1,5 A vid 25 °C
Voltage proof 1000 V AC/DC topp, mellan kontakter
1500 V AC/DC topp, mellan kontakter och skärm
Maximal motstånd 20 Ohm
Isolationsresistans 500 MOhm vid 100 V DC
Antal moduler 2 moduler
Supported applications 10GBASE-T
Product name PoE (Power over Ethernet)
VoIP (Voice IP)
Anslutningar - plintar Verktygslös kontaktering
Dragkraft 50 N under 60 s
Överföringsimpendans <= 0.1 Ohm vid 1 MHz
<= 0.2 Ohm vid 10 MHz
<= 1.6 Ohm vid 80 MHz
Tvärgående omvandlingsförlust >= 68 - 20 x log(f) dB vid 1…500000 kHz
AWG ledardiameter AWG 23...AWG 24
Material ABS (akrylnitrilbutadienstyren): centrumplatta
ABS (akrylnitrilbutadienstyren): ram
Zamak: modularjack
Minsta antal anslutningar 750 cycles
Montering Skruvar
Bredd 86 mm
Höjd 86 mm
Djup 35 mm
Produktens vikt 67 g
Miljö
IP-kapslingsklass IP20
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 3,700 cm
Förpackning 1 bredd 9,300 cm
Förpackning 1 djup 12,700 cm
Förpackning 1 vikt 122,000 g
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast Nej
Förpackning med återvunnen kartong Nej
SCIP-nummer 89f48f58-8743-4a8c-aad2-c796c3e70cb3
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
REACh fri från SVHC Ja
EU:s RoHS-direktiv Kompatibel
print EU RoHS-deklaration
Fri från giftig tungmetall Ja
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive) Produkten måste destrueras inom EU genom särskild avfallsinsamling och får aldrig hamna i soptunnor
Återtagande No
Koldioxidavtryck (kg CO2 eq.) 1
Logistik information
Ursprungsland LV