Den här applikationen kommer att tas ur drift den 7 januari 2025

WDE002445 |
Schneider-Electric
 
WDE002445 bild- scope
WDE002445
Centrumplatta för antennuttag, Exxact, CPL R/TV, 2+1, infälld, vit
E-nummerE-nummer: 
6070105
EAN-kodEAN-kod: 
3606480206870
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktfamilj EXXACT
Typ av produkt eller komponent Täckplatta
Teknisk data
Produktdestination TV/R/SAT uttag
TV/R uttag
Apparatmontering Infälld
Utanpåliggande
Montering Skruv
Material ABS (akrylnitrilbutadienstyren)
Colour Vit (RAL 9003)
Ytbehandling Blank
Ytbehandling Obehandlad
Höjd 55 mm
Bredd 55 mm
Djup 6 mm
Produktkompatibilitet För de vanligast förekommande varianterna
Miljö
IP-kapslingsklass IP20
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 4,400 cm
Förpackning 1 bredd 7,400 cm
Förpackning 1 djup 7,800 cm
Förpackning 1 vikt 22,000 g
Förpackningstyp 2 BB1
Antal i Förpackning 2 10
Förpackning 2 höjd 8,000 cm
Förpackning 2 bredd 16,300 cm
Förpackning 2 djup 27,100 cm
Förpackning 2 vikt 282,000 g
Förpackningstyp 3 CAR
Number of Units in Package 3 50
Förpackning 3 höjd 19,700 cm
Förpackning 3 bredd 30,700 cm
Förpackning 3 djup 40,500 cm
Förpackning 3 vikt 1,782 kg
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast Nej
Förpackning med återvunnen kartong Nej
SCIP-nummer B43b5365-70a2-4055-9c9d-8dc68f803327
BVB
print Accepterad
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
REACh fri från SVHC Ja
EU:s RoHS-direktiv Kompatibel
print EU RoHS-deklaration
Fri från giftig tungmetall Ja
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Miljöinformation
print Produktmiljöprofil
Cirkulär profil
print Information om livslängdsslut
WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive) Produkten måste destrueras inom EU genom särskild avfallsinsamling och får aldrig hamna i soptunnor
Återtagande No
Koldioxidavtryck (kg CO2 eq.) 1
Logistik information
Ursprungsland DE
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor