Schneider-Electric
 
WDE002451 bild- scope
WDE002451
Dosa, Exxact, 1-fack, 25mm, utanpåliggande, IP44, lodrät, vågrät, montering, Vit
E-nummer E-nummer: 
1821040
EAN-kod EAN-kod: 
3606480210051
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktfamilj EXXACT
Typ av produkt eller komponent Apparatdosa
Teknisk data
Apparatmontering Utanpåliggande
Antal fack 1 fack
Colour Vit (RAL 9003)
Material ABS (akrylnitrilbutadienstyren)
Kvantitet per set Sats med 5
Höjd 85 mm
Bredd 85 mm
Utskjutande mått 25 mm
Miljö
Standarder IEC 60884-1
EN 60670-1
Produktcertifieringar CE
FIMKO
SEMKO
NEMKO
IP-kapslingsklass IP44
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 5,000 cm
Förpackning 1 bredd 11,600 cm
Förpackning 1 djup 9,400 cm
Förpackning 1 vikt 50,000 g
Hållbarhetsinformation
BVB
print Accepterad
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
REACh fri från SVHC Ja
EU:s RoHS-direktiv Kompatibel
print EU RoHS-deklaration
Fri från giftig tungmetall Ja
Fri från kvicksilver Ja
Hållbar förpackning Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Miljöinformation
print Produktmiljöprofil
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
Logistik information
Ursprungsland PL
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor