Schneider-Electric
 
WDE002457 bild- scope
WDE002457
Dosa, Exxact, tillbehör, dragavlastning, för utanpåliggande dosa, IP44, Svart
E-nummer E-nummer: 
1820706
EAN-kod EAN-kod: 
3606480210136
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktfamilj EXXACT
Typ av produkt eller komponent Dragavlastning
Kvantitet per set 10 st
Teknisk data
Produktdestination Utanpåliggande dosa
Colour Vit (RAL 9003)
Material ABS (akrylnitrilbutadienstyren)
Miljö
Standarder EN 60670-1
IEC 60884-1
Produktcertifieringar FIMKO
CE
NEMKO
SEMKO
IP-kapslingsklass IP44
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 0,700 cm
Förpackning 1 bredd 1,400 cm
Förpackning 1 djup 2,500 cm
Förpackning 1 vikt 2,190 g
Förpackningstyp 2 BAG
Antal i Förpackning 2 10
Förpackning 2 höjd 1,900 cm
Förpackning 2 bredd 8,000 cm
Förpackning 2 djup 5,900 cm
Förpackning 2 vikt 21,900 g
Hållbarhetsinformation
BVB
print Accepterad
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
REACh fri från SVHC Ja
EU:s RoHS-direktiv Kompatibel
print EU RoHS-deklaration
Fri från giftig tungmetall Ja
Fri från kvicksilver Ja
Hållbar förpackning Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
Logistik information
Ursprungsland PL
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor