Schneider-Electric
 
WDE002470 bild- scope
WDE002470
Tätningssats, Exxact, 1-fack, infälld, montering i apparatdosa, IP44, lodrät, vågrät, montering, Transparent
E-nummer E-nummer: 
1820711
EAN-kod EAN-kod: 
3606480209994
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktfamilj EXXACT
Typ av produkt eller komponent Packning
Kvantitet per set 1 st
Teknisk data
Apparatmontering Infälld
Antal fack 1 fack
Färg Transparent
Miljö
Standarder IEC 60884-1
EN 60670-1
Produktcertifieringar SEMKO
NEMKO
FIMKO
CE
IP-kapslingsklass IP44
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 4,000 cm
Förpackning 1 bredd 8,600 cm
Förpackning 1 djup 9,600 cm
Förpackning 1 vikt 12,000 g
Förpackningstyp 2 BB1
Antal i Förpackning 2 10
Förpackning 2 höjd 10,300 cm
Förpackning 2 bredd 26,300 cm
Förpackning 2 djup 9,700 cm
Förpackning 2 vikt 172,000 g
Hållbarhetsinformation
SCIP-nummer 030e2aeb-2cac-453c-8e18-618c7385d2c8
BVB
print Accepterad
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
EU:s RoHS-direktiv Kompatibel
print EU RoHS-deklaration
Fri från giftig tungmetall Ja
Fri från kvicksilver Ja
Hållbar förpackning Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
Logistik information
Ursprungsland PL
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor