Schneider-Electric
 
WDE002473 bild- scope
WDE002473
Timer, Exxact, 1-pol, växlande relä, infälld, 15-8h, IP21, skruvanslutning, Vit
E-nummer E-nummer: 
1821165
EAN-kod EAN-kod: 
3606480204814
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktfamilj EXXACT
Typ av produkt eller komponent Timer
Kvantitet per set 1 st
Teknisk data
Produktbeskrivning Med fästram
Apparatmontering Infälld
Teknologityp Elektronisk
Funktion 1-poligt potentialfritt växlande relä
Märkström 10 A
Märkström 230 V AC
24 V AC
24 V DC
Effektområde <= 2300 W resistiv:
<= 360 VA lysrör:
Färg Vit
Lokal indikering LED röd indikering i tillslaget läge
Tidsfördröjningsintervall 15 min...8 h
Anslutningar - plintar Skruvanslutningar
Typ av skruvhuvud Pozidrive 1 / kombi (+/-)
Anslutningskapacitet 1 x 1.5...2 x 2.5 mm² för fast kabel (kablar)
1 x 1.5...2 x 2.5 mm² för fåtrådig (FK) kabel (kablar)
Material ABS (akrylnitrilbutadienstyren)
Anslutningskonfiguration Kräver nolledare
Inbyggnadsdjup 24 mm
Höjd 71 mm
Bredd 71 mm
Utskjutande mått 13 mm
Miljö
IP-kapslingsklass IP20
Produktcertifieringar FIMKO
CE
NEMKO
SEMKO
Standarder EN 60 669-2-3
EN 60669-1
EN 60 669-2-1
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 5,600 cm
Förpackning 1 bredd 7,800 cm
Förpackning 1 djup 8,600 cm
Förpackning 1 vikt 114,000 g
Förpackningstyp 2 P12
Antal i Förpackning 2 1728
Förpackning 2 höjd 115,000 cm
Förpackning 2 bredd 80,000 cm
Förpackning 2 djup 120,000 cm
Förpackning 2 vikt 210,928 kg
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast Nej
Förpackning med återvunnen kartong Nej
SCIP-nummer 0fbc4ca1-e2d1-48c9-bf89-d087463d39ec
BVB
print Accepterad
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
EU:s RoHS-direktiv Kompatibel
print EU RoHS-deklaration
Fri från giftig tungmetall Ja
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Miljöinformation
print Produktmiljöprofil
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive) Produkten måste destrueras inom EU genom särskild avfallsinsamling och får aldrig hamna i soptunnor
Återtagande No
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor