Schneider-Electric
 
WDE002475 bild- scope
WDE002475
Timer, Exxact, 2-pol, mekanisk, infälld, 0-15min, IP21, skruvanslutning, Vit
E-nummer E-nummer: 
1821171
EAN-kod EAN-kod: 
3606480204838
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktfamilj EXXACT
Typ av produkt eller komponent Timer
Kvantitet per set 1 st
Teknisk data
Produktbeskrivning Med fästram
Apparatmontering Infälld
Teknologityp Elektromekanisk
Funktion 2-pol
Märkström 16 A
Märkström 250 V AC
Färg Vit
Tidsfördröjningsintervall 0...15 min
Anslutningar - plintar Skruvanslutningar
Anslutningskapacitet 1 x 1.5...2 x 2.5 mm² för fast kabel (kablar)
1 x 1.5...2 x 2.5 mm² för fåtrådig (FK) kabel (kablar)
Material ABS (akrylnitrilbutadienstyren)
Inbyggnadsdjup 32 mm
Höjd 71 mm
Bredd 71 mm
Utskjutande mått 22 mm
Miljö
IP-kapslingsklass IP20
Standarder EN 60669-1
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 7,800 cm
Förpackning 1 bredd 7,400 cm
Förpackning 1 djup 9,400 cm
Förpackning 1 vikt 152,000 g
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast Nej
Förpackning med återvunnen kartong Nej
SCIP-nummer 723f0672-f39f-4c2a-8b53-0948fae60962
BVB
print Accepterad
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
EU:s RoHS-direktiv Kompatibel med undantag
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Miljöinformation
print Produktmiljöprofil
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
Återtagande No
Logistik information
Ursprungsland DE
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor