Schneider-Electric
 
WDE002478 bild- scope
WDE002478
Termostat, Exxact, elektronisk, golv, rum, 2-pol, 16A, programerbar, veckotermostat, touchdisplay, skruvanslutning, Vit
E-nummer E-nummer: 
8580119
EAN-kod EAN-kod: 
3606480778964
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktfamilj EXXACT
Typ av produkt eller komponent Termostat
Teknisk data
Produktbeskrivning Med fästram
Enhetsapplikation Golv & Rum
Teknologityp Elektronisk
Specifik produktanvändning Heating
Colour Vit (RAL 9003)
Kvantitet per set 1 st
Typ av förpackning Kartong
Information Möjlighet till inkoppling av extern sensor
Ue märkspänning 230 V AC 50 Hz
[In] märkström 16 A (resistiv ladda)
1 A (induktiv ladda) cos phi = 0,6
Tillhörande säkring 16 A
Skyddstyp Överhettningsskydd
Elektroniskt överbelastningsskydd
Manövertyp Pekskärm
Tillgänglig funktion Touchdisplay
Tempraturgivare
Automatiskt byte från sommar/vintertid
Självlärande ledtider
Relä utgång
Ventilskyddsfunktion
Mätnoggrannhet +/- 0.5 °C
Kontaktbestyckning NO
Funktion 2-pol
Displaytyp OLED skärm
Displayupplösning 96 x 96 pixlar
Displaystorlek 44 mm
Anslutningar - plintar Skruvanslutningar
Anslutningskapacitet 2 x 1.5...1 x 4 mm² för fast kabel (kablar)
2 x 1.5...1 x 4 mm² för fåtrådig (FK) kabel (kablar)
Typ av skruvhuvud Spår skruvmejsel
Kabelns skallängd 10 mm
Visad information Temperatur i °C vit
Tid Grön
Driftläge Röd
Drifttids räknare
Elektrisk livslängd 100000 cycles
Temperaturinställningsområde 5…50 °C golvläge
5…35 °C luftläge
5…50 °C dubbelt läge
Material ABS (akrylnitrilbutadienstyren)
Apparatmontering Infälld
Montering Med skruvar
Höjd 71 mm
Bredd 71 mm
Djup 51 mm
Inbyggnadsdjup 32 mm
Produktens vikt 0,22 kg
Miljö
IP-kapslingsklass IP20
IK-skyddsgrad IK04
Omgivningstemeperatur vid drift −10…35 °C
Omgivande lufttemperatur för lagring −5…50 °C
Relativ fuktighet 0…95 %
Standarder EN 60730-2-9
Produktcertifieringar SEMKO
FIMKO
NEMKO
Direktiv 2004/108/EC - elektromagnetisk kompatibilitet
2006/95/EC - lågspänningsdirektivet
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 8,200 cm
Förpackning 1 bredd 9,600 cm
Förpackning 1 djup 10,000 cm
Förpackning 1 vikt 174,000 g
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast Nej
Förpackning med återvunnen kartong Nej
SCIP-nummer 723f0672-f39f-4c2a-8b53-0948fae60962
BVB
print Accepterad
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
EU:s RoHS-direktiv Kompatibel med undantag
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Miljöinformation
print Produktmiljöprofil
WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive) Produkten måste destrueras inom EU genom särskild avfallsinsamling och får aldrig hamna i soptunnor
Återtagande No
Logistik information
Ursprungsland LV