Schneider-Electric
 
WDE002480 bild- scope
WDE002480
Tätningssats, Exxact, 2-fack, infälld, montering i apparatdosa, IP44, lodrät, vågrät, montering, Transparent
E-nummer E-nummer: 
1820712
EAN-kod EAN-kod: 
3606480210013
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktfamilj EXXACT
Typ av produkt eller komponent Packning
Kvantitet per set 1 st
Teknisk data
Apparatmontering Infälld
Antal fack 2 fack
Färg Transparent
Miljö
Standarder IEC 60884-1
EN 60670-1
Produktcertifieringar NEMKO
FIMKO
SEMKO
CE
IP-kapslingsklass IP44
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 3,300 cm
Förpackning 1 bredd 9,700 cm
Förpackning 1 djup 15,200 cm
Förpackning 1 vikt 18,000 g
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast Nej
Förpackning med återvunnen kartong Ja
SCIP-nummer 030e2aeb-2cac-453c-8e18-618c7385d2c8
BVB
print Accepterad
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
EU:s RoHS-direktiv Kompatibel
print EU RoHS-deklaration
Fri från giftig tungmetall Ja
Fri från kvicksilver Ja
Hållbar förpackning Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
Återtagande No
Logistik information
Ursprungsland PL
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor