Schneider-Electric
 
WDE002481 bild- scope
WDE002481
Termostat, Exxact, elektronisk, golvtermostat, +5º C till +50º C, infälld, med golvgivare, IP20, skruvanslutning, Vit
E-nummer E-nummer: 
8580390
EAN-kod EAN-kod: 
3606480205071
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktfamilj EXXACT
Typ av produkt eller komponent Termostat
Teknisk data
Produktbeskrivning Med fästram
Enhetsapplikation Golv
Teknologityp Elektronisk
Specifik produktanvändning Heating
Colour Vit (RAL 9003)
Kvantitet per set 1 st
Ue märkspänning 230 V AC 50 Hz
[In] märkström 16 A (resistiv ladda)
Effektförbrukning i VA 3600 VA
Manövertyp Elektronisk kontroller
Tillgänglig funktion Nattsänkning
Funktion 2-pol
Lokal indikering LED (röd)uppvärmningsläge:
LED (grön)drift:
Anslutningar - plintar Skruvanslutningar
Anslutningskapacitet 1 x 1.5...2 x 2.5 mm² för fast kabel (kablar)
1 x 1.5...2 x 2.5 mm² för fåtrådig (FK) kabel (kablar)
Temperaturinställningsområde 5…30 °C golvläge
Material ABS (akrylnitrilbutadienstyren)
Apparatmontering Infälld
Montering Med skruvar
Höjd 71 mm
Bredd 71 mm
Inbyggnadsdjup 25 mm
Utskjutande mått 17 mm
Miljö
IP-kapslingsklass IP20
IK-skyddsgrad IK02
Standarder EN 60669-1
Produktcertifieringar SEMKO
NEMKO
FIMKO
CE
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 8,000 cm
Förpackning 1 bredd 9,400 cm
Förpackning 1 djup 10,000 cm
Förpackning 1 vikt 190,000 g
Förpackningstyp 2 P12
Antal i Förpackning 2 1200
Förpackning 2 höjd 80,000 cm
Förpackning 2 bredd 115,000 cm
Förpackning 2 djup 120,000 cm
Förpackning 2 vikt 228,000 kg
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast Nej
Förpackning med återvunnen kartong Nej
SCIP-nummer B3a37f07-2989-44dc-9f91-b25a257b652d
BVB
print Accepterad
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
EU:s RoHS-direktiv Kompatibel med undantag
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Miljöinformation
print Produktmiljöprofil
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive) Produkten måste destrueras inom EU genom särskild avfallsinsamling och får aldrig hamna i soptunnor
Återtagande No
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor