Schneider-Electric
 
WDE002483 bild- scope
WDE002483
Termostat, Exxact, elektronisk, rum, +5º C till +30º C, 2-pol, 10A, skruvanslutning, Vit
E-nummer E-nummer: 
8580395
EAN-kod EAN-kod: 
3606480205132
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktfamilj EXXACT
Typ av produkt eller komponent Termostat
Teknisk data
Produktbeskrivning Med fästram
Enhetsapplikation Rum
Teknologityp Elektronisk
Specifik produktanvändning Heating
Colour Vit (RAL 9003)
Kvantitet per set 1 st
Ue märkspänning 230 V AC 50 Hz
[In] märkström 10 A (resistiv ladda)
Effektförbrukning i VA 2300 VA
Manövertyp Elektronisk kontroller
Funktion 2-pol
Lokal indikering LED (röd)uppvärmningsläge:
LED (grön)drift:
Anslutningar - plintar Skruvanslutningar
Anslutningskapacitet 1 x 1.5...2 x 2.5 mm² för fast kabel (kablar)
1 x 1.5...2 x 2.5 mm² för fåtrådig (FK) kabel (kablar)
Temperaturinställningsområde 5…30 °C rumsläge
Material ABS (akrylnitrilbutadienstyren)
Apparatmontering Infälld
Montering Med skruvar
Höjd 71 mm
Bredd 71 mm
Inbyggnadsdjup 25 mm
Utskjutande mått 17 mm
Miljö
IP-kapslingsklass IP20
IK-skyddsgrad IK02
Standarder EN 60669-1
Produktcertifieringar NEMKO
SEMKO
FIMKO
CE
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 5,600 cm
Förpackning 1 bredd 7,800 cm
Förpackning 1 djup 8,400 cm
Förpackning 1 vikt 108,000 g
Förpackningstyp 2 P12
Antal i Förpackning 2 1728
Förpackning 2 höjd 80,000 cm
Förpackning 2 bredd 115,000 cm
Förpackning 2 djup 120,000 cm
Förpackning 2 vikt 210,928 kg
Hållbarhetsinformation
SCIP-nummer B3a37f07-2989-44dc-9f91-b25a257b652d
EU:s RoHS-direktiv Kompatibel
print EU RoHS-deklaration
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor