Schneider-Electric
 
WDE002484 bild- scope
WDE002484
Termostat, Exxact, bi-metall, rumstermostat, 1-pol, växlande, 24V, skruvanslutning, Vit
E-nummer E-nummer: 
8580375
EAN-kod EAN-kod: 
3606480205194
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktfamilj EXXACT
Typ av produkt eller komponent Termostat
Teknisk data
Produktbeskrivning Med fästram
Enhetsapplikation Rum
Teknologityp Elektromekanisk
Specifik produktanvändning Heating
Colour Vit (RAL 9003)
Kvantitet per set 1 st
Ue märkspänning 24 V AC 50 Hz
[In] märkström 4 A (resistiv ladda)
Effektförbrukning i VA 240 VA
Manövertyp Vred
Kontaktbestyckning 1 C/O
Funktion 1-pol
Anslutningar - plintar Skruvanslutningar
Anslutningskapacitet 1 x 1.5...2 x 2.5 mm² för fast kabel (kablar)
1 x 1.5...2 x 2.5 mm² för fåtrådig (FK) kabel (kablar)
Temperaturinställningsområde 5…30 °C rumsläge
Material ABS (akrylnitrilbutadienstyren)
Apparatmontering Infälld
Montering Med skruvar
Höjd 71 mm
Bredd 71 mm
Inbyggnadsdjup 25 mm
Utskjutande mått 16 mm
Miljö
IP-kapslingsklass IP20
IK-skyddsgrad IK02
Standarder EN 60669-1
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 6,800 cm
Förpackning 1 bredd 7,200 cm
Förpackning 1 djup 8,000 cm
Förpackning 1 vikt 98,000 g
Hållbarhetsinformation
SCIP-nummer B3a37f07-2989-44dc-9f91-b25a257b652d
BVB
print Accepterad
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
EU:s RoHS-direktiv Kompatibel med undantag
Fri från kvicksilver Ja
Hållbar förpackning Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Miljöinformation
print Produktmiljöprofil
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
Logistik information
Ursprungsland DE
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor