Schneider-Electric
 
WDE002495 bild- scope
WDE002495
Termostat, Exxact, golvgivare, för touchtermostat, 4m, NTC, 10kΩ vid 25º C, Svart
E-nummer E-nummer: 
8580388
EAN-kod EAN-kod: 
3606480330346
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktområde Exxact
Typ av produkt eller komponent Golvgivare
Kvantitet per set 1 st
Produktfamilj EXXACT
Färg Svart
Teknisk data
Montering Infälld
Nominell ström/spänning 16 A vid 230 V AC
Standarder EN 60730-2-9
Produktcertifieringar FIMKO
CE
SEMKO
NEMKO
Kabellängd 3 m
Produktkompatibilitet Termostat med touchdisplay
Färg Svart
Miljö
IP-kapslingsklass IP20
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 8,200 cm
Förpackning 1 bredd 9,200 cm
Förpackning 1 djup 9,600 cm
Förpackning 1 vikt 80,000 g
Förpackningstyp 2 CAR
Antal i Förpackning 2 12
Förpackning 2 höjd 15,000 cm
Förpackning 2 bredd 39,200 cm
Förpackning 2 djup 29,200 cm
Förpackning 2 vikt 1,176 kg
Hållbarhetsinformation
SCIP-nummer B3a37f07-2989-44dc-9f91-b25a257b652d
BVB
print Accepterad
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
EU:s RoHS-direktiv Kompatibel med undantag
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Miljöinformation
print Produktmiljöprofil
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor