Schneider-Electric
 
WDE002922 bild- scope
WDE002922
Strömställare, Exxact, Primo, trapp/1-pol, med ram, infälld, 16A, IP21, snabbanslutning, 50st, Projektpack, Vit
E-nummer E-nummer: 
1820922
EAN-kod EAN-kod: 
3606480210518
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktfamilj EXXACT
Typ av produkt eller komponent Strömställare
Enhetsapplikation Manövrering
Teknologityp Elektromekanisk
Teknisk data
Produktbeskrivning Komplett produkt
Apparatmontering Infälld
Antal vippor 1
Knapp Vippa
Funktion Trapp 1-pol
Koppling [6/1]
Rated current 16 A
[Ue] rated operational voltage 250 V
Colour Vit (RAL 9003)
Anslutningar - plintar Clamp connections
Loop terminaler 0
Inbyggnadsdjup 15 mm
Höjd 87 mm
Montering Med skruvar
Bredd 87 mm
Djup 33 mm
Miljö
IP-kapslingsklass IP20
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 9,0 cm
Förpackning 1 bredd 9,0 cm
Förpackning 1 djup 4,0 cm
Förpackning 1 vikt 84,0 g
Förpackningstyp 2 BB1
Antal i Förpackning 2 5
Förpackning 2 höjd 30,5 cm
Förpackning 2 bredd 0,5 cm
Förpackning 2 djup 47 cm
Förpackning 2 vikt 433 g
Förpackningstyp 3 CAR
Number of Units in Package 3 50
Förpackning 3 höjd 26,5 cm
Förpackning 3 bredd 22,5 cm
Förpackning 3 djup 29,8 cm
Förpackning 3 vikt 4,687 kg
Hållbarhetsinformation
SCIP-nummer E22fd5b0-2d63-4759-9d97-d7d9cca45378
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
REACh fri från SVHC Ja
EU:s RoHS-direktiv Kompatibel
print EU RoHS-deklaration
Fri från giftig tungmetall Ja
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Miljöinformation
print Produktmiljöprofil
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive) Produkten måste destrueras inom EU genom särskild avfallsinsamling och får aldrig hamna i soptunnor
Logistik information
Ursprungsland DK