Schneider-Electric
 
WDE002930 bild- scope
WDE002930
Dosa, Exxact, tillbehör, dragavlastning, för utanpåliggande dosa, IP21, Svart
E-nummer E-nummer: 
1820702
EAN-kod EAN-kod: 
3606480209970
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktfamilj EXXACT
Typ av produkt eller komponent Dragavlastning
Kvantitet per set 10 st
Teknisk data
Produktdestination Utanpåliggande dosa
Colour Svart
Material ABS (akrylnitrilbutadienstyren)
Höjd 25 mm
Bredd 6 mm
Djup 13 mm
Miljö
Standarder IEC 60884-1
EN 60670-1
Produktcertifieringar NEMKO
SEMKO
CE
FIMKO
IP-kapslingsklass IP20
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 1,900 cm
Förpackning 1 bredd 8,100 cm
Förpackning 1 djup 7,100 cm
Förpackning 1 vikt 2,200 g
Förpackningstyp 2 BB1
Antal i Förpackning 2 100
Förpackning 2 höjd 7,900 cm
Förpackning 2 bredd 9,700 cm
Förpackning 2 djup 9,700 cm
Förpackning 2 vikt 220,000 g
Förpackningstyp 3 CAR
Number of Units in Package 3 400
Förpackning 3 höjd 15,200 cm
Förpackning 3 bredd 13,200 cm
Förpackning 3 djup 38,600 cm
Förpackning 3 vikt 880,000 g
Hållbarhetsinformation
SCIP-nummer 030e2aeb-2cac-453c-8e18-618c7385d2c8
BVB
print Accepterad
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
EU:s RoHS-direktiv Kompatibel
print EU RoHS-deklaration
Fri från giftig tungmetall Ja
Fri från kvicksilver Ja
Hållbar förpackning Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
Logistik information
Ursprungsland PL
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor