Schneider-Electric
 
WDE002932 bild- scope
WDE002932
Dosa, Exxact, tillbehör, skiljevägg, för utanpåliggande dosa, IP21, Grön
E-nummer E-nummer: 
1820704
EAN-kod EAN-kod: 
3606480209987
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktfamilj EXXACT
Typ av produkt eller komponent Skiljevägg
Kvantitet per set Set med 10 st
Teknisk data
Produktdestination Utanpåliggande dosa
Colour Vit
Material ABS (akrylnitrilbutadienstyren)
Höjd 25 mm
Bredd 6 mm
Djup 13 mm
Miljö
Standarder EN 60670-1
IEC 60884-1
Produktcertifieringar SEMKO
CE
FIMKO
NEMKO
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 0,700 cm
Förpackning 1 bredd 3,200 cm
Förpackning 1 djup 8,100 cm
Förpackning 1 vikt 4,000 g
Hållbarhetsinformation
SCIP-nummer 030e2aeb-2cac-453c-8e18-618c7385d2c8
BVB
print Accepterad
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
EU:s RoHS-direktiv Kompatibel
print EU RoHS-deklaration
Fri från giftig tungmetall Ja
Fri från kvicksilver Ja
Hållbar förpackning Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
Logistik information
Ursprungsland PL
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor