Schneider-Electric
 
WDE002949 bild- scope
WDE002949
Tryckknapp, Exxact, 2 knapp med statusindikering, infälld, TP-64, 7.5 mA, vit
E-nummer E-nummer: 
1758291
EAN-kod EAN-kod: 
3606480206665
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktfamilj EXXACT
Typ av produkt eller komponent Vippa
Busstyp KNX
Färg Vit (RAL 9003)
Teknisk data
Produktbeskrivning Med fästram
Produktdestination KNX bussystem
Teknologityp Elektronisk
Apparatmontering Infälld
Antal vippor 2
Antal funktionsknappar 4
Lokal indikering LED
Material Polykarbonat
Ytbehandling Blank
Märkning Utan märkning
Kvantitet per set 1 st
Höjd 71 mm
Bredd 71 mm
Miljö
IP-kapslingsklass IP20
IK-skyddsgrad IK02
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 5,200 cm
Förpackning 1 bredd 7,400 cm
Förpackning 1 djup 7,800 cm
Förpackning 1 vikt 68,000 g
Hållbarhetsinformation
SCIP-nummer 6ba8d684-9b87-4a64-aa82-a094e9a9739a
BVB
print Accepterad
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
EU:s RoHS-direktiv Kompatibel med undantag
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Miljöinformation
print Produktmiljöprofil
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive) Produkten måste destrueras inom EU genom särskild avfallsinsamling och får aldrig hamna i soptunnor
Logistik information
Ursprungsland LV
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor