Schneider-Electric
 
WDE002976 bild- scope
WDE002976
Vägguttag, Exxact, Basic, 1-vägs, jordat, infälld, med ram, IP21, snabbanslutning, Vit
E-nummer E-nummer: 
1822476
EAN-kod EAN-kod: 
3606480210471
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktfamilj EXXACT
Typ av produkt eller komponent Uttag
Apparatserie Basic
Enhetsapplikation Strömmatning
Uttagstyp Jordat
Antal uttagsbrunnar 1
Märkström 16 A
Färg Vit (RAL 9003)
Kvantitet per set Set med 10 st
Teknisk data
Produktbeskrivning Komplett produkt
Apparatmontering Infälld
Standard uttag CEE 7/3
Outlet standard deviation Schuko
Uttagstyp Med petskydd
Ue märkspänning 250 V
Typ av nät AC
Montering Med skruvar
Material ASA + PC
Ytbehandling Obehandlad
Ytbehandling Blank
Anslutningar - plintar Snabbanslutning
Anslutningskapacitet 1 x 1.5...2 x 2.5 mm² för fast kabel (kablar)
1 x 1.5...2 x 2.5 mm² för fåtrådig (FK) kabel (kablar)
IP-kapslingsklass IP20
Inbyggnadsdjup 28 mm
Höjd 85 mm
Djup 39,8 mm
Bredd 85 mm
Utskjutande mått 11,8 mm
Miljö
Standarder SFS 5610:2004
SS 428 08 34
DIN VDE 0620-1
IEC 60884-1
Produktcertifieringar SEMKO
FIMKO
NEMKO
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 3,800 cm
Förpackning 1 bredd 8,200 cm
Förpackning 1 djup 9,200 cm
Förpackning 1 vikt 86,000 g
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast Nej
Förpackning med återvunnen kartong Ja
SCIP-nummer 89350e0d-a4ac-4516-bf86-fdaed8a227fc
BVB
print Accepterad
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
REACh fri från SVHC Ja
EU:s RoHS-direktiv Kompatibel med undantag
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Miljöinformation
print Produktmiljöprofil
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive) Produkten måste destrueras inom EU genom särskild avfallsinsamling och får aldrig hamna i soptunnor
Återtagande No
Logistik information
Ursprungsland DE
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor