Schneider-Electric
 
WDE002978 bild- scope
WDE002978
Vägguttag, Exxact, Basic, 1-vägs, jordat, utanpåliggande, lock, IP44, snabbanslutning, Vit
E-nummer E-nummer: 
1820109
EAN-kod EAN-kod: 
3606480910135
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktfamilj EXXACT
Typ av produkt eller komponent Uttag
Apparatserie Basic
Enhetsapplikation Strömmatning
Uttagstyp Jordat
Antal uttagsbrunnar 1
Märkström 16 A
Tillgänglig utrustning Utanpåliggande dosa
Färg Vit (RAL 9003)
Kvantitet per set Sats med 5
Teknisk data
Produktbeskrivning Komplett produkt
Apparatmontering Utanpåliggande
Standard uttag CEE 7/3
Outlet standard deviation Schuko
Uttagstyp Med petskydd
Ue märkspänning 250 V
Typ av nät AC
Montering Med skruvar
Material PC + ASA
Ytbehandling Obehandlad
Ytbehandling Blank
Anslutningar - plintar Snabbanslutning
Anslutningskapacitet 1 x 1.5...2 x 2.5 mm² för fast kabel (kablar)
1 x 1.5...2 x 2.5 mm² för fåtrådig (FK) kabel (kablar)
IP-kapslingsklass IP44
Höjd 85 mm
Djup 54,0 mm
Bredd 85 mm
Utskjutande mått 54 mm
Miljö
Standarder IEC 60884-1
SS 428 08 34
DIN VDE 0620-1
SFS 5610:2004
Produktcertifieringar FIMKO
SEMKO
NEMKO
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 6,4 cm
Förpackning 1 bredd 8,5 cm
Förpackning 1 djup 8,5 cm
Förpackning 1 vikt 158 g
Förpackningstyp 2 BB1
Antal i Förpackning 2 5
Förpackning 2 höjd 10,5 cm
Förpackning 2 bredd 17,5 cm
Förpackning 2 djup 25,5 cm
Förpackning 2 vikt 880 g
Förpackningstyp 3 CAR
Number of Units in Package 3 15
Förpackning 3 höjd 18,5 cm
Förpackning 3 bredd 30 cm
Förpackning 3 djup 40 cm
Förpackning 3 vikt 3,05 kg
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast Nej
Förpackning med återvunnen kartong Nej
SCIP-nummer 89350e0d-a4ac-4516-bf86-fdaed8a227fc
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
REACh fri från SVHC Ja
EU:s RoHS-direktiv Kompatibel med undantag
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Miljöinformation
print Produktmiljöprofil
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
Återtagande No
Logistik information
Ursprungsland DE