Schneider-Electric
 
WDE002979 bild- scope
WDE002979
Vägguttag, Exxact, Basic, 1-vägs, jordat, utanpåliggande, jordfelsbrytare, IP44, snabbanslutning, Vit
E-nummer E-nummer: 
1820110
EAN-kod EAN-kod: 
3606480910142
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktfamilj EXXACT
Typ av produkt eller komponent Uttag
Uttagstyp Jordat
Antal uttagsbrunnar 1
Märkström 16 A
Färg Vit (RAL 9003)
Teknisk data
Produktbeskrivning Komplett produkt
Apparatmontering Utanpåliggande
Standard uttag CEE 7/3
Outlet standard deviation Schuko
Uttag extra information Dragavlastning
Ue märkspänning 230 V
Typ av nät AC
Montering Med skruvar
Material PC (polykarbonat)
Ytbehandling Obehandlad
Ytbehandling Blank
Anslutningar - plintar Snabbanslutning
Anslutningskapacitet 1 x 1.5...2 x 2.5 mm² för fast kabel (kablar)
1 x 1.5...2 x 2.5 mm² för fåtrådig (FK) kabel (kablar)
IP-kapslingsklass IP44
Höjd 85 mm
Djup 72,0 mm
Bredd 85 mm
Utskjutande mått 72 mm
Miljö
Standarder DIN VDE 0620-1
SS 428 08 34
SFS 5610:2004
EN 61 008
IEC 60884-1
Produktcertifieringar SEMKO
NEMKO
FIMKO
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 8,9 cm
Förpackning 1 bredd 8,9 cm
Förpackning 1 djup 12,2 cm
Förpackning 1 vikt 268,0 g
Förpackningstyp 2 CAR
Antal i Förpackning 2 18
Förpackning 2 höjd 18,5 cm
Förpackning 2 bredd 30,0 cm
Förpackning 2 djup 40,0 cm
Förpackning 2 vikt 5,23 kg
Hållbarhetsinformation
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
REACh fri från SVHC Ja
EU:s RoHS-direktiv Kompatibel
print EU RoHS-deklaration
Fri från giftig tungmetall Ja
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Miljöinformation
print Produktmiljöprofil
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
Återtagande No
Logistik information
Ursprungsland DE